Las barandillas de cumbrera y alero se utilizan para anclar la línea de vida en caso de que se realicen trabajos temporales en el techo. El protector de nieve en rejilla de perfil, rejilla y 3 tubos también se puede utilizar como barandilla de alero. Se puede utilizar una pasarela de techo en lugar de un riel de cumbrera.
Los soportes para barandillas de cumbrera/alero se instalan con c/c max 1200 mm. Los tubos están engarzados en un extremo y se pueden unir fácilmente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |