Publique sus productos
WICLINE 75 NG South - Window
WICLINE 75 NG South - Window
    WICONA

    WICLINE 75 NG South - Window

    Traducido por Google,

    Permeabilidad al aire: Clase 4

    Estanqueidad al agua: Clase E1500

    Resistencia a la carga del viento: Clase C5

    Rendimiento acústico: Rw (C;Ctr) = 48 (-1;-3) dB

    Fuerzas de operación: Clase 1

    Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad: Cumplida

    Resistencia mecánica: Clase 4

    Apertura/cierre repetido: Clase 3 (20000 ciclos)

    Resistencia a la corrosión

    de los accesorios: Clase 5

    Resistencia antirrobo: RC2, RC3 y PAS24

    Rendimiento de sostenibilidad 75,50 kg de CO2 eq./m² para un elemento de 1000 mm de ancho x 1400 mm de alto

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R high insulation multi-chamber system in symmetric design, high quality and sustainable thermal insultation thanks to two PA Foam recycled strips. Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and vents

      Infill thickness:

      up to 69 mm

      Thermal insulation:

      Uw up to 0.79 W/(m²K) for 1230 x 1480 mm vents with

      Ug 0.5 W/(m²K) triple-glazed and Swisspacer Ultimate

      Sealing concept:

      2 central gasket solutions:

      EPDM gasket with corner pieces

      EPDM foam gasket with corner piece or wrap around installation

      Hardware:

      Concealed hardware:

      Turn, T&T, TbT and tilt applications including motorization

      Height up to 3000 mm, Width up to 1600 mm,

      Weight up to 160 kg

      180° opening up to 110 kg

      Option of opening limitors, microventilation

      Additional designs:

      Reduced threshold 15-20mm available on

      Patio window and Residential door applications

      Drop seal solution on Residential door application

      Facade integration profiles

      Coupling profiles

      Motorisation on tilt window

      Wireless window contact

      Magnetic window contact

      WICTOUCH handles, available powder coated and

      anodized

      Compatible with WICLINE NG Installation.

      WICSTYLE 75 NG

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICLINE_75_NG_S_W
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWindows 65/75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana