Publique sus productos
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
    Wilkins

    625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length

    Traducido por Google,

    La válvula reductora de presión deberá estar certificada según la norma NSF/ANSI/CAN 61, constar de un cuerpo y una campana de bronce con bajo contenido de plomo, tener tapas de acceso independientes para el émbolo y el filtro, y un perno para ajustar la presión aguas abajo. La válvula reductora de presión reducirá la presión tanto en condiciones de flujo como de ausencia de flujo. La campana de bronce y las tapas de acceso estarán roscadas al cuerpo y no requerirán el uso de tornillos ferrosos. La válvula reductora de presión deberá ser un modelo ZURN WILKINS 600XL o 625XL.

    Cumplimiento

    • Listado en ASSE® 1003
    • Listado por IAPMO®
    • Certificado por CSA®
    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
    • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61* *(0,25 % MÁXIMO DE CONTENIDO DE PLOMO MEDIO PONDERADO)

    Características:

    • Tamaños 3/4", 1"
    • Presión máxima de trabajo del agua: 300 psi
    • Temperatura máxima de trabajo del agua: 140 °F
    • Rango de presión reducida: (estándar) de 25 psi a 75 psi
    • Preajuste de fábrica: 50 psi
    • Presión de prueba hidrostática: 300 psi

      Especificaciones
      • This valve directly replaces a single union competitor model 25AUB. Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The integral strainer makes this device most suitable for residential and commercial water systems requiring frequent cleaning because of sediment and debris. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

        keywords: Wilkins 625XL, 625XL pressure reducing valve, pressure reducing valve with integral strainer, competitor replacement PRV, potable water pressure regulator, commercial water pressure reducing valve, residential pressure regulator, lead-free PRV, 625XL specification sheet

      Especificaciones técnicas
      • Referencia625XL
      • Familia de productoBuilding Drainage
      • Grupo de productosWater Hammer Arrestors
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas