Publique sus productos
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
    Wilkins

    Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)

    Traducido por Google,

    Diseñado para su instalación en tuberías de agua potable, sistemas de riego, conexiones de redes de agua potable y sistemas contra incendios.

    Cumplimiento:

    • Cumple con los estándares AWWA C515 y C-550.
    • Certificado por UL®
    • Listado C-UL®
    • Aprobado por FM®
    • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 372.

    Características

    • Las múltiples opciones de conexión final permiten una instalación versátil.
    • Indicación sencilla de la posición abierta o cerrada de la válvula para reducir el tiempo de inspección.
    • Para uso independiente o en dispositivos antirretorno.
    • Los componentes internos y el vástago de acero inoxidable resisten la corrosión.
    • Cumple con la ley de bajo contenido de plomo.


    Especificaciones
    • keywords: outside screw and yoke valve, OS&Y gate valve, fire protection valve, resilient wedge valve, water control valve

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48OSY
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosValves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas