Publique sus productos
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
    Wilkins

    975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern

    Traducido por Google,

    Ideal para su uso donde se requieren válvulas sin plomo*. Diseñada para su instalación en tuberías de agua potable para proteger contra el reflujo y la contrapresión de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. El conjunto proporcionará protección donde exista un riesgo potencial para la salud. El modelo 975XL3N es para aplicaciones que requieren flujo vertical ascendente y descendente.

    Cumplimiento:

    • Listado en ASSE® 1013
    • C511 compatible con AWWA
    • Certificado CSA® B64.4
    • Listado cUPC®
    • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California.
      Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372 *(CONTENIDO DE PLOMO EN PROMEDIO PONDERADO INFERIOR AL 0,25 %)

    Características:

    • Configuración en forma de N con longitud de tendido diseñada para el reemplazo directo de instalaciones antiguas de riego y sistemas antirretorno para paisajismo, lo que reduce la mano de obra, los materiales y la necesidad de modificar la carcasa.
    • Su cuerpo totalmente de bronce garantiza durabilidad frente a los elementos, con un cuerpo de retención de Noryl®* y sujetadores de acero inoxidable para resistir la corrosión con el paso del tiempo.
    • Comparte la carcasa, las válvulas de retención modulares EZSWAP®, los componentes de la válvula de alivio y los kits de reparación con la plataforma 975XL3 para un mantenimiento sencillo y una mayor eficiencia en el almacenamiento y el servicio.
    • Los puertos de prueba ubicados en el eje central de la válvula facilitan la instalación y las pruebas.
    • Los cierres interconectados permiten un acceso de ¼ de vuelta para un desmontaje y mantenimiento rápidos.
    • Los kits de reparación de bajo costo prolongan la vida útil a un costo significativamente menor.
    • Cuerpo de bronce sin plomo* (contenido máximo de plomo promedio ponderado del 0,25 %), apto para aplicaciones de agua potable y riego.
    • Certificado por ASSE y UPC®, cumple con los requisitos NSF/ANSI/CAN 61 y 372; aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California; cumple con la Ley de Agua Potable Segura.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia975XL3N
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas