Publique sus productos
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
    Wilkins

    BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent

    Traducido por Google,
    Diseñado para su instalación en tuberías de agua, como fregaderos, lavaderos y grifos exteriores, para proteger contra el reflujo de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. Incluye un tornillo de seguridad para evitar su extracción no autorizada. El montaje proporciona protección en ausencia de riesgos potenciales para la salud.
    Cumplimiento:
    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
    • Listado en ASSE® 1011
    • Certificado CSA® B64.2
    • cUPC
    • Listado por NPCC
    Características:
    • El diseño incluye un desagüe manual para protegerlo contra la congelación.
    • El tornillo de seguridad protege contra la extracción no autorizada.
    • Apto para su uso con mangueras de jardín estándar.
    • Los componentes internos de acero inoxidable resisten la corrosión.
    Especificaciones
    • keywords: boiler fill valve, hydronic pressure regulator, boiler pressure reducing valve, water pressure control, Wilkins regulator

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBFP-8F
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosValves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.7
    • Ancho (pulgadas)2.3
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas