El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. La primera y la segunda válvulas de retención deben ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe ser un modelo 350DA de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: wilkins 350, wilkins backflow 350, válvula de retención doble zurn, válvula de retención doble zurn wilkins, conjuntos de válvulas de retención dobles, dispositivos de prevención de reflujo, disyuntores de vacío, dispositivo de prevención de reflujo con válvula de retención doble, conjunto de válvula de retención doble, dispositivo de reflujo con doble retención, válvula de retención doble con dispositivo de prevención de reflujo, válvula de retención doble, antirreflujo dcva, prevención de reflujo con válvula de retención doble, válvula de retención en línea, 2 válvulas de retención
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |