Publique sus productos
Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*

Traducido por Google,

El dispositivo de prevención de reflujo con válvula de retención doble deberá estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y 372, deberá estar listado como ASSE® 1015, clasificado para 180 °F y deberá suministrarse con válvulas de bola de paso completo. El cuerpo principal deberá ser de bronce con bajo contenido de plomo para tamaños de 3/4" y 1", y de nailon para tamaños de 1-1/4" a 2". La carcasa deberá ser de nailon reforzado y los elastómeros del disco del asiento deberán ser de silicona (aprobado por la FDA). El primer y segundo control deberán ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El dispositivo de prevención de reflujo con válvula de retención doble deberá ser un modelo 350XL de ZURN WILKINS.

Cumplimiento:

Aprobado por ASSE 1015, listado por cUPC, certificado por CSA B64.5, compatible con AWWA C510, aprobado por USC, NSF/ANSI/CAN 61 y 372

Características:

  • Los grifos de prueba montados en la parte superior permiten una fácil instalación
  • El recipiente a presión EZSwap® reduce el tiempo y los costos de reparación
  • La herramienta de lavado (FLUSH) permite un lavado de línea sencillo, ahorrando hasta 15 minutos por instalación
  • La construcción ofrece resistencia a la corrosión y preparación para el invierno.
  • Cumple con la ley de bajo contenido de plomo
  • Listado en ASSE® 1015
  • Listado por IAPMO®
  • Certificado CSA® B64.5

Palabras clave: conjunto de válvula de retención doble, protección contra riesgos para la salud, lavado de líneas, preparación rápida para el invierno, líneas de agua potable, control de conexión cruzada, tanque de expansión térmica, dispositivo de prevención de reflujo, conjunto de válvula Wilkins 350XL

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-350xl
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos