Publique sus productos
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traducido por Google,

El conjunto de prevención de contraflujo con principio de presión reducida deberá estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, listado ASSE® 1013 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la cubierta de acceso serán de hierro dúctil recubierto de epoxi (ASTM A 536), el anillo del asiento y la válvula de retención serán NORYL™, el vástago será de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento serán de EPDM. Los controles y la válvula de alivio deberán ser accesibles para mantenimiento sin retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de contraflujo con principio de presión reducida será un modelo 375 de ZURN WILKINS.

Cumplimiento:

  • NSF61
  • NSF 372

Características:

  • Longitud de instalación corta para instalación en espacios pequeños
  • Válvulas de cierre NRS, OS&Y o mariposa disponibles
  • Disponibles en conexiones finales con bridas, ranuradas o con bridas en X ranuradas para mayor versatilidad de instalación
  • Ideal para cualquier reemplazo de contraflujo
  • Utiliza Compound Check de baja pérdida de carga de Zurn Wilkins para un rendimiento superior y confiable
  • Sin roscas ni grifos en el cuerpo o la cubierta, lo que elimina la exposición a la corrosión.
  • La cubierta de acceso único reduce el tiempo de inactividad
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-375
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27.25
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)31
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Descripción Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves