El dispositivo antirretorno de doble retención deberá estar homologado según la norma ASSE 1015, con una clasificación de hasta 180 °F y suministrado con válvulas de bola de paso total. El cuerpo principal y las tapas de acceso serán de bronce (ASTM B 584), el anillo del asiento y todos los polímeros internos serán de Noryl™ y los elastómeros del disco del asiento serán de SILICONA. La primera y la segunda retención estarán ubicadas en un ángulo de 45° y serán accesibles para mantenimiento desde la parte superior del dispositivo, sin necesidad de retirarlo de la línea. Cada retención tendrá tapas de acceso independientes y las llaves de paso serán accesibles desde la parte superior del dispositivo. Las llaves de paso estarán protegidas contra la suciedad mediante un tapón. Para uso exclusivo en aplicaciones no potables. El dispositivo antirretorno de doble retención será un modelo ZURN WILKINS 950XLT.
Cumplimiento (a menos que se indique lo contrario, se aplica a medidas horizontales de 3/4" a 2")
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |