La válvula de flotador será de asiento simple, accionada por presión de línea, de diafragma, de globo o angular. El sellado se realizará mediante un asiento resistente a la corrosión y un disco de asiento rectangular elástico. Estas y otras piezas serán reemplazables en campo; todo el servicio y los ajustes se podrán realizar sin desmontar la válvula de la línea. El cuerpo principal de la válvula será de hierro dúctil ASTM A 536. El vástago de la válvula básica tendrá guía superior e inferior. La válvula básica y su sistema de control piloto no contendrán prensaestopas ni cajas de empaquetadura. El diafragma no se utilizará como superficie de asiento ni los pistones como medio de operación. Todas las superficies ferrosas internas y externas estarán recubiertas con un recubrimiento epoxi de fusión de alta calidad, aprobado por la FDA. La válvula estará certificada según la norma NSF/ANSI 61. La válvula de flotador no modulante será un modelo WILKINS ZW204.
Cumplimiento:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |