Publique sus productos
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    Traducido por Google,

    Las persianas seccionales industriales Outlock están diseñadas específicamente para aplicaciones exteriores . Ya sea para zonas de carga y descarga exteriores, aberturas en fachadas o instalaciones exteriores independientes, esta puerta garantiza un sellado fiable, resistente a diversas condiciones climáticas y a un uso industrial intensivo.

    El rendimiento térmico de Outlock se calcula de acuerdo con la norma EN 12428, lo que convierte a esta solución en ideal para aplicaciones donde la eficiencia energética también es un factor clave.

    Especificaciones
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de productosEi1 60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniClass Fire Rated Overhead Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa