Publique sus productos
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300

    COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)

    Combilift 543: sistema de estacionamiento compacto y que ahorra espacio en 3 niveles con acceso y salida en el nivel central.

    El sistema Combilift más compacto para estacionar en 3 niveles superpuestos. La entrada siempre se encuentra en el nivel central. Se pueden disponer 10 plazas una al lado de la otra. El usuario selecciona su plaza mediante el panel de control o el mando a distancia. Los vehículos se estacionan de forma segura detrás de puertas correderas que solo se pueden abrir una vez que la plaza solicitada ha alcanzado la posición requerida.

    Especificaciones
      • Ancho de plataforma de hasta 300 cm
      • Carga de plataforma de 2000 kg y 2600 kg
      • Disposición variable de 2 a 10 rejillas una al lado de la otra
      • Combinación de apilamiento y acercamiento de vehículos
      • Estacionamiento independiente en 3 niveles uno encima del otro
      • Opciones de múltiples tamaños que corresponden a alturas de vehículos, anchos de vehículos y cargas de plataforma
      • Fácil operación y comodidad de estacionamiento
      • Casi el triple de plazas de estacionamiento
      • Sistemas hidráulicos probados y de bajo desgaste
      • Alto nivel de seguridad operativa y funcional (probado por TÜV alemán, conforme a la normativa CE)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoehr_combilift_543
    • Familia de productoWÖHR COMBILIFT
    • Grupo de productosWÖHR COMBILIFT 543
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Ancho (mm)2300
    • Profundidad (mm)1750
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems