Publique sus productos
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Traducido por Google,
Una solución excepcionalmente práctica para el control de la pérdida de espacio, sonido y calor, la partición de sala acústica Serie 3300 de Woodfold es una alternativa inteligente a opciones similares, pero mucho más costosas. Sellado perimetralmente, con revestimiento acústico e incorporando el exclusivo sistema de hardware resistente de Woodfold, esta partición de doble pared funciona a la perfección en oficinas, iglesias, restaurantes y espacios de reunión de hoteles, en cualquier lugar que necesite un control de sonido moderado. Las puertas de la serie 3300 están disponibles en una variedad de hermosos acabados de madera dura y vinilo laminado, incluso materiales de acabado alternativos en cada cara de la puerta.

Especificaciones del producto

  • Paneles: 4-1/4" de ancho por 1/4" de espesor; disponible en vinilo-laminado y caras de chapa de madera dura en la parte delantera y trasera
  • Conectores de panel: vinilo flexible, color coordinado con la selección del panel
  • Riel: 2-7/16" x 1-3/4" de aluminio, acabado transparente; protector de techo de aluminio resistente con riel separado disponible
  • Sello de sonido: Puertas de doble pared con material absorbente de sonido interno, tiras de barrido de vinilo flexible montadas en la parte superior e inferior de la puerta; moldura de madera montada en ambos lados del riel que forma una superficie de barrido de 11-5/8" de ancho
  • Ruedas: Ruedas de nailon de 1-1/8" con rodamientos de bolas sobre eje de acero
  • Poste principal: Aluminio resistente de 2-7/8" x 4-1/2", color coordinado con los conectores del panel,
  • Moldura de jamba: aluminio de 2-1/8" de ancho por 15/16" de profundidad
  • Mango: PVC moldeado con hueco para los dedos
  • Pestillo: Pestillo con pestillo en dos lados; opción de bloqueo de teclas disponible
  • Ancho: Hecho a medida para cualquier ancho; Se requieren postes rodantes intermedios en secciones que excedan los 15'
  • Altura: Vinil-Lam hasta 12'1"; maderas duras hasta 10'1"
  • Espacio de apilamiento: 2" por pie, más 4-1/2" para poste principal
Especificaciones técnicas
  • Referenciawoodfold-3300
  • Familia de productoAcoustic Accordion Partitions
  • Grupo de productosSeries 3300
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccordion Folding Doors
  • Número OmniClass23-15 11 17 15
  • Título OmniClass Accordion Folding Partitions