Publique sus productos
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers

    Grass or Playground Safety Access Covers

    2.9 de 5 estrellas2.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cubiertas de acceso a servicios públicos

    Bandejas de relleno para cubrir de manera segura las cubiertas de acceso a servicios públicos en áreas transitadas con césped o diseños de áreas de juego. WunderCovers ofrece un diseño de labio superior redondeado que mantiene la belleza, la función y, lo que es más importante, la seguridad.

    Clasificación de seguridad

    Las WunderCovers están diseñadas para al menos una clasificación H-20, que incluye la mayoría de los SUV, camiones, furgonetas y camiones de trabajo, pero también pueden superar las clasificaciones H20+ y H25 para cargas más pesadas.

    Se pueden realizar pruebas de cargas específicas en rejillas específicas si así lo requiere el contrato.

    Especificaciones
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass. 

      • 30 x 30 cm
      • 65 x 65 cm
      • 75 x 75 cm
      • 55 x 85 cm
      • 140 x 140 cm (15cm Depth only)
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciautility-access-covers
    • Familia de productoCovers
    • Grupo de productosUtility Access Covers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos