Publique sus productos
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer

    CXS15 XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Especificaciones
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS15XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 131dB SPL performance.

      • 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 800W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCXS15XLF
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosSubwoofer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)587
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)35.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers