Publique sus productos
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Traducido por Google,
    Micrófono de matriz de techo
    Especificaciones
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRM-CG
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosCeiling Array Microphone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000070
    • Nombre ETIMMicrophone
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Microphones
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Título OmniClass Microphones