Publique sus productos
DHR12 Powered Loudspeaker
DHR12 Powered Loudspeaker

    DHR12 Powered Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Rendimiento. Optimizado.

    La Serie DHR ofrece la solución ideal para quienes desean llevar su refuerzo de sonido a un nuevo nivel de calidad, precisión y rendimiento profesionales. Los gabinetes de madera contrachapada de primera calidad, recubiertos con un resistente revestimiento de poliurea, ofrecen una durabilidad inigualable en otros altavoces de esta categoría.

    Cada modelo de la serie ha sido optimizado para satisfacer las demandas de diversas aplicaciones de refuerzo de sonido: los DHR10 y DHR12 para instalaciones fijas y servicios públicos, los DHR12M y DHR15M diseñados para monitores de suelo, y el DHR15 para aplicaciones FOH. Todos incorporan transductores personalizados, controlados por amplificadores de potencia de clase D con DSP, para ofrecer una calidad de sonido y una claridad excepcionales. Combinadas con características prácticas adaptadas a sus aplicaciones específicas, esta serie le ofrece la flexibilidad de elegir el altavoz ideal para una amplia variedad de entornos sonoros. ¿No es hora de que pruebe la calidad y el rendimiento de los DHR para mejorar su sonido?

    Especificaciones
    • The DHR12 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, perfect for use as a main or utility speaker. Combining a 1000W amplifier and high-performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadhr12-powered-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosDHR Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)578
    • Ancho (mm)359
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)19.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers