Publique sus productos
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Traducido por Google,
Controlador de montaje en pared
Especificaciones
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referenciamcp1-wall-mount-controller
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosControl Hardware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)149
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000783
  • Nombre ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Título OmniClass Digital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText