Publique sus productos
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Traducido por Google,
    Audio|Dispositivos de red
    Especificaciones
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWR2311P-10G
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosL2 Switch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)294
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)42.4
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000734
    • Nombre ETIMNetwork switch
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Descripción Uniclass 2015Network switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Switches and Hubs
    • Número OmniClass23-37 13 15 25
    • Título OmniClass Local Area Network Switches