Publique sus productos
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
    Yamamoto

    FUT10BT - Automatic Laundry Folders

    Traducido por Google,

    Con un enfoque en la artesanía, la eficiencia energética y las características excepcionales, Yamamoto se ha convertido en el proveedor de equipos de lavandería preferido por las industrias de todo el mundo. La FUT10BT, por ejemplo, deleita a los operadores de lavandería que buscan agilizar los pasos cruciales en el proceso de lavado. Nuestras plegadoras automáticas y equipos de acabado permiten doblar toallas y otros productos de lino de manera rápida y precisa.

    Como la única línea distribuida globalmente que utiliza cuchillas de plegado en lugar de boquillas de aire, la FUT10BT asegura los pliegues más precisos de cualquier máquina multipieza de su clase. Además, la mesa de alimentación con parada automática proporciona una superficie estable para la colocación de toallas, lo que prácticamente garantiza resultados de plegado uniformes sin sacrificar el recuento de piezas. ¡La FUT10BT está diseñada con una capacidad de producción de plegado de 650 piezas por hora!

    Además de las características de rendimiento exclusivas, nuestra ingeniería de clase mundial y la red de soporte de más rápido crecimiento de la industria, nuestra garantía estándar de TODAS LAS PIEZAS de 5 años brinda la certeza de que puede confiar en los equipos Yamamoto.

    Especificaciones
    • -UP TO 4 STACKING POSITIONS

      -650 PIECES/HOUR

      -UNIQUE IN-FEED M ETHOD FOR CONTROLLED ENTRY

      -BLADE LIFTERS FOR PRECISION FOLDS

      -30 AUTO-SORTING PROGRAM S

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafut10bt-automatic-laundry-folders
    • Familia de productoLaundry Processing Equipment
    • Grupo de productosAutomatic Laundry Folders, Commercial, Industrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)68.9
    • Ancho (pulgadas)72.8
    • Profundidad (pulgadas)155.6
    Información relacionada
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)3197
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
    • Número OmniClass23-21 41 15
    • Título OmniClass Commercial Dry Cleaning Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia
    Canadá
    Japón
    Estados Unidos