Cuando se trata de lavanderías de alta capacidad en las instalaciones que exigen lo mejor, los equipos de lavandería Yamamoto se destacan en una liga propia. Diseñadas para un rendimiento superior, las lavadoras Yamamoto están construidas con precisión, durabilidad e innovación, ofreciendo una eficiencia y confiabilidad inigualables que superan a cualquier otra en el mercado. La WUN 30 no es una excepción. Con controles de pantalla táctil , suspensión de montaje suave doble , un conjunto autolubricante y una válvula de drenaje exclusiva de autoservicio , es la mejor opción para operaciones de lavandería que requieren potencia y simplicidad.
Diseñado para superar los 50.000 ciclos , el equipo Yamamoto ofrece una longevidad excepcional, lo que significa menos tiempo de inactividad y más productividad. Además, lo respaldamos con una garantía de 5 años para TODAS LAS PIEZAS , lo que garantiza años de funcionamiento sin problemas y tranquilidad. Con una amplia red de soporte técnico capacitada en fábrica, Yamamoto se compromete a brindar no solo ingeniería de primera clase, sino también el servicio más rápido y con mayor capacidad de respuesta de la industria.
La WUN 30 es perfecta para industrias exigentes como la hotelería , la atención médica y las instalaciones deportivas , donde el rendimiento de alta velocidad, las grandes capacidades de carga y el poder de limpieza incomparable son esenciales para mantenerse a la vanguardia de la curva de lavandería. Ya sea que esté administrando ropa de cama para un hotel de lujo, lavando uniformes en una instalación deportiva o manteniendo los más altos estándares de higiene en el cuidado de la salud, las lavadoras Yamamoto garantizan que su operación de lavandería funcione de manera eficiente y constante, para que pueda concentrarse en lo que más importa.
Aplicaciones ideales:
Con Yamamoto , no solo obtiene una lavadora, sino que obtiene un socio confiable y de largo plazo que lo ayudará a mantener el ritmo de los más altos estándares de limpieza, eficiencia y durabilidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Canadá | Japón |
Estados Unidos |