Publique sus productos
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
WUN 70 - Commercial Washer/Extractor
    Yamamoto

    WUN 70 - Commercial Washer/Extractor

    Traducido por Google,

    Cuando se trata de lavanderías de alta capacidad en las instalaciones que exigen lo mejor, los equipos de lavandería Yamamoto se destacan en una liga propia. Diseñadas para un rendimiento superior, las lavadoras Yamamoto están construidas con precisión, durabilidad e innovación, ofreciendo una eficiencia y confiabilidad inigualables que superan a cualquier otra en el mercado. La WUN 70 no es una excepción. Con controles de pantalla táctil , suspensión de montaje suave doble , un conjunto autolubricante y una válvula de drenaje autoservicio exclusiva , es la mejor opción para operaciones de lavandería que requieren potencia y simplicidad.

    Diseñado para superar los 50.000 ciclos , el equipo Yamamoto ofrece una longevidad excepcional, lo que significa menos tiempo de inactividad y más productividad. Además, lo respaldamos con una garantía de 5 años para TODAS LAS PIEZAS , lo que garantiza años de funcionamiento sin problemas y tranquilidad. Con una amplia red de soporte técnico capacitada en fábrica, Yamamoto se compromete a brindar no solo ingeniería de primera clase, sino también el servicio más rápido y con mayor capacidad de respuesta de la industria.

    La WUN 70 es perfecta para industrias exigentes como la hotelería , la atención médica y las instalaciones deportivas , donde el rendimiento de alta velocidad, las grandes capacidades de carga y el poder de limpieza incomparable son esenciales para mantenerse a la vanguardia de la curva de lavandería. Ya sea que esté administrando ropa de cama para un hotel de lujo, lavando uniformes en una instalación deportiva o manteniendo los más altos estándares de higiene en el cuidado de la salud, las lavadoras Yamamoto garantizan que su operación de lavandería funcione de manera eficiente y constante, para que pueda concentrarse en lo que más importa.

    Aplicaciones ideales:

    • Hospitalidad : desde hoteles hasta restaurantes, las lavadoras Yamamoto brindan una limpieza rápida y eficaz para ropa de cama, toallas, uniformes y más, garantizando que sus huéspedes disfruten de una experiencia impecable en todo momento.
    • Instalaciones deportivas : con un gran poder de limpieza (específicamente, un deflector de canasta adicional que brinda más acción mecánica por rotación que cualquier otra lavadora), estas lavadoras abordan las cargas más difíciles y sucias, lo que ayuda a las instalaciones deportivas a mantener limpios y frescos los equipos y uniformes de sus equipos.
    • Atención médica : en un mundo donde la higiene es fundamental, las lavadoras Yamamoto van más allá de la limpieza básica y cumplen con estrictos requisitos para eliminar bacterias y gérmenes dañinos, lo que garantiza que su ropa contribuya a un entorno más saludable y seguro para los pacientes y el personal.

    Con Yamamoto , no solo obtiene una lavadora, sino que obtiene un socio confiable y de largo plazo que lo ayudará a mantener el ritmo de los más altos estándares de limpieza, eficiencia y durabilidad.

    Especificaciones
        • Self-Lubricating Bearing Assembly – Our exclusive self-lubricating bearing assembly is engineered with triple seal protection and designed to withstand even the heaviest usage. Paired with a multi-V-belt drive system, we’ve increased the serviceable lifespan of the housing to exceed nearly 2X standard usage of industry alternatives.
        • Dual Soft-Mount Suspension – The dual soft-mount suspension incorporates industrial strength shocks and springs, providing a nearly zero-impact installation. This relieves the need of pouring/reinforcing costly concrete pad and offers flexibility when needing to place the laundry on the second floor or higher.
        • Self-Serviceable Drain Valves – Another industry-exclusive, the self-serviceable drain valve has shocked the industry by eliminating one of the market’s most frequent maintenance issues. Whether a hotel, a healthcare center, or any other laundry, clogged drains can wreak havoc on a laundry. With our unique design, operators can clear the blockage without needing tools and/or an expensive service call from an outside vendor.
        • Digital Touchscreen Controls – On top of the large 6″ size, the Pro-face touchscreen control panel is often recognized as the most simple and seamless to use in the industry. Laundry operators and chemical providers enjoy how easy training is, all the ability to reduce utilities and wash step time, and the multi-language settings.
        • High-Durability Parts - Tipping the scales quite literally, in Yamamoto's direction is the equipment's total weight. Stemming from the higher volume of metal being used throughout the parts assemblies, it's not uncommon for a Yamamoto to weigh nearly 500lbs-1,000lbs more than the leading competitor.
        • A Fast and Efficient Clean - Incorporating an additional baffle within the basket, the Yamamoto washer-extractors achieve more mechanical action per rotation to provide a superior clean compared to mass-produced multibranded machinery. This also shortens cycle times saving expensive labor costs. In addition, our inverter drive has been tuned to provide maximum efficiency, and paired with our intuitive programming system, you gain optimal control on your utilities.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawun-70-commercial-washer-extractor
    • Familia de productoWasher, Extractor Systems
    • Grupo de productosWasher, Extractor, Commercial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)61.1
    • Ancho (pulgadas)34.3
    • Profundidad (pulgadas)42.2
    Información relacionada
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)1875
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
    • Número OmniClass23-21 41 41
    • Título OmniClass Commercial Washing Machines

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia
    Canadá
    Japón
    Estados Unidos