Publique sus productos
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
    Yamamoto

    WUN 275 - Industrial Washer/Extractors

    Traducido por Google,

    Con una variedad de características exclusivas de la industria, la lavadora/extractora WUN275 (capacidad de 275 lb) no tiene comparación en cuanto a rendimiento, confiabilidad y eficiencia entre otras máquinas de su clase. Por ejemplo, un sistema de bloqueo y liberación de puerta neumático ayuda a acomodar incluso las cargas más pesadas. También está diseñado para permitir el mantenimiento y servicio más simples, lo que garantiza que su máquina siga funcionando sin problemas. Un par de válvulas de llenado de gran tamaño reducen los tiempos de llenado y acortan la duración del ciclo de las máquinas industriales de Yamamoto. Un tiempo de ciclo más corto permite a los operadores completar más ciclos de lavado en un período más corto, lo que aumenta drásticamente el rendimiento. Las válvulas neumáticas no solo son confiables y duraderas, sino que también brindan un rendimiento superior. El conjunto de cojinetes autolubricantes está diseñado con protección de triple sello y está diseñado para soportar las aplicaciones más exigentes. Junto con un sistema de transmisión por correa multi-V de alto rendimiento, ampliamos significativamente la vida útil de la carcasa de cada máquina, superando a todas las demás lavadoras en su mercado y reduciendo el costo de propiedad al más bajo de la industria. Sin mencionar la suspensión dual de montaje suave que cuenta con amortiguadores y resortes de calidad industrial, lo que da como resultado un proceso de instalación con un impacto mínimo. Esto les ahorra a los propietarios el gasto de verter o reforzar una losa de concreto y, al mismo tiempo, les da la libertad de elegir la ubicación de su lavadero.

    Además, todas las lavadoras Yamamoto incluyen nuestra innovadora válvula de drenaje de autoservicio que ha resuelto uno de los problemas de mantenimiento más comunes que enfrenta la industria de la limpieza de ropa: las obstrucciones de las máquinas. Ya sea en un hotel, un centro de salud o cualquier otro establecimiento de lavandería, ¡los desagües obstruidos pueden hacer que el trabajo se detenga! Nuestro ingenioso diseño permite a los operadores eliminar obstrucciones sin esfuerzo y sin depender de herramientas o servicios de reparación costosos. Por último, el panel de control de pantalla táctil Pro-face es reconocido en la industria por su simplicidad y facilidad de uso incomparables, amado por los operadores de lavandería y los proveedores de productos químicos. Su generoso tamaño de 6″, el proceso de capacitación sin problemas, las amplias opciones de control para reducir los servicios públicos y el tiempo de los pasos de lavado y la capacidad de mostrarse en varios idiomas lo convierten en la mejor opción para las máquinas de lavandería modernas.

    Aplicaciones ideales:

    • Instalaciones de lavandería industriales/comerciales: como lavadora "de arranque" o la más grande de una fila. La WUN275 siempre es más que suficiente. Diseñada con las características premium mencionadas anteriormente, la lavadora está diseñada para durar, funcionar y brindar tranquilidad.
    • Industria hotelera y sanitaria: preparada para temperaturas desinfectantes, doble drenaje/recuperación de agua e incluso baños de lavado ozonizados, la línea Yamamoto ha abordado todas y cada una de las inquietudes que pueda tener un agente de lavandería y ha diseñado en exceso nuestros equipos para superar todas las normas de rendimiento para que usted pueda estar tranquilo.




    Especificaciones
      • Load Capacity: 275lbs
      • Machine Weight: 13008lbs
      • G-Force Capabilities: 303 G
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawun-275-industrial-washer-extractors
    • Familia de productoWasher, Extractor Systems
    • Grupo de productosWasher, Extractor, Industrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)100.4
    • Ancho (pulgadas)83
    • Profundidad (pulgadas)41.6
    Información relacionada
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)13008
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
    • Número OmniClass23-27 57 13
    • Título OmniClass Extractors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia
    Canadá
    Japón
    Estados Unidos