Publique sus productos
Mueble Vitrina
ZAGAS
Archivados

Mueble Vitrina

Mueble Vitrina con 2 puertas lacadas y 4 estantes ajustables. Enmarcado en roble macizo, puertas com detalle enmarcado en acero inox dorado cepillado. Interior textura estilo piel.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLA805
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosStorage Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1510
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniClass Residential Storage Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings