Publique sus productos
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E14) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
    • Clase de protección: IP 44
    • Clase de protección del dispositivo de medición: IP 54
    Especificaciones
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8030-A063
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit