Publique sus productos
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Plataforma y rampa para cargas pesadas.
    • Conmutable a polipasto de obra para cargas.
    • Equipos de piso en puntos de carga y descarga para protección contra caídas.
    • Anclaje cómodo del dispositivo a todas las alturas a través de la barra de montaje - especialmente adecuado. para su uso en la fachada sin utilizar un andamio.
    • Un remolque opcional está disponible para el transporte por carretera.
    • Además, existe la siguiente variante de plataforma:

    Variante 1: Plataforma "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 trampilla de carga lateral, 1 trampilla de descarga.

    Especificaciones
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAUP05-G500ZP
    • Familia de productoConveyor technology
    • Grupo de productosconstruction elevators, forklifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Construction lifts

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania