Publique sus productos
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Traducido por Google,
  • Unidad básica compacta que permite un fácil transporte de personas y mercancías al lugar de montaje y desmontaje.
  • La práctica ayuda de montaje facilita el montaje básico del dispositivo.
  • Carga y descarga segura en todos los pisos.
  • El gran volumen de carga permite el transporte cómodo de materiales de construcción de todo tipo (p. ej. palets estandarizados).
  • Elevador de material para cargas pesadas y voluminosas y Plataforma de transporte para el transporte de hasta 7 personas.
  • Unidades de piso con puerta corredera con bloqueo mecánico en puntos de carga y descarga para protección contra caídas.
  • Además, existen las siguientes variantes de plataforma:

Variante 1: Plataforma "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ capacidad de carga máx. 1500 kg.

Variante 2: Plataforma "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ capacidad de carga máx. 1200 kg.

Variante 4: Puerta para carga frontal, opcional para las 3 variantes de Plataforma.




Especificaciones
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUP12-G12ZP-C
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de productosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)3100
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Construction lifts

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit