Publique sus productos
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

Traducido por Google,
  • Elevador de material para cargas pesadas y voluminosas y Plataforma de transporte para el transporte de hasta 7 personas.
  • Unidades de piso con puerta corredera con bloqueo mecánico en puntos de carga y descarga para protección contra caídas.
  • Unidad básica compacta que permite un fácil transporte de personas y mercancías al lugar de montaje y desmontaje.
  • La práctica ayuda de montaje facilita el montaje básico del dispositivo.
  • Además, existen las siguientes variantes de plataforma:

Variante 1: Plataforma "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 puerta de carga, 1 trampilla de descarga, Capacidad de carga máx. 2000 kg.

Variante 2: Plataforma "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 puerta de carga, una trampilla de descarga, Capacidad de carga máx. 1500 kg.

Variante 3: Plataforma "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas de carga, 2 escotillas de descarga, Capacidad de carga máx. 2000 kg.

Variante 4: Plataforma "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas plegables de carga, 2 trampillas de descarga, Capacidad de carga máx. 2000 kg.

Variante 5: Plataforma "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas plegables de carga, 1 trampilla de descarga en el medio, Capacidad de carga máx. 2000 kg.

Variante 7: Plataforma "G" 4350x1650x1100/1800mm, 2 puertas plegables de carga, 1 trampilla de descarga a la derecha, capacidad de carga máx. 2000 kg.





Especificaciones
    • Type: 1500 Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 2000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1500
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUP15-G15ZP-A
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de productosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)1650
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Construction lifts

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit