Variante 2: Plataforma "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 puerta de carga, una trampilla de descarga, Capacidad de carga máx. 1500 kg.
Variante 3: Plataforma "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas de carga, 2 escotillas de descarga, Capacidad de carga máx. 2000 kg.
Variante 4: Plataforma "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas plegables de carga, 2 trampillas de descarga, Capacidad de carga máx. 2000 kg.
Variante 5: Plataforma "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Puertas plegables de carga, 1 trampilla de descarga en el medio, Capacidad de carga máx. 2000 kg.
Variante 6: Plataforma "A" 1450x1650x1100/1800mm, 1 puerta de carga, 1 trampilla de descarga, capacidad de carga máx. 2000 kg.
Variante 7: Plataforma "G" 4350x1650x1100/1800mm, 2 puertas plegables de carga, 1 trampilla de descarga a la derecha, capacidad de carga máx. 2000 kg.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |