Publique sus productos
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
Traducido por Google,

Volumen de suministro: paneles de valla, pies de hormigón, abrazaderas.
Los paneles de la cerca se atornillan con abrazaderas.
Accesorios: Puertas, portones, puntal de soporte, anclajes al suelo (para mejorar la estabilidad en terrenos sin pavimentar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBZ20
  • Familia de productoBarriers
  • Grupo de productosConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)3454
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)21.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCMetal fencing
  • Código UNSPSC30152001
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemporary Fencing

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit