Publique sus productos
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    Traducido por Google,
    • La serie de contenedores ZECON
    • Los contenedores ZECon se han desarrollado para ofrecer sistemas modulares temporales, complejos y de alta calidad. Estas salas modulares energéticamente eficientes cumplen con los requisitos legales de ENEV 2016 para una vida útil superior a dos años, y pueden integrarse con sistemas de energía alternativa como instalaciones solares, eólicas y sistemas de recuperación de energía. También es posible tener sistemas de calefacción de agua caliente central que están conectados a un sistema de calefacción de distrito, en estos contenedores. Si lo solicita, le proporcionaremos un Certificado de Eficiencia Energética para su edificio.
    • Las dimensiones de la versión básica son 2500 x 2438 x 2800 mm (largo x ancho x alto). También ofrecemos la opción de combinar pasillo, escalera y módulos sanitarios. Los módulos se pueden apilar de forma que tengan una altura de hasta tres plantas. La información sobre la capacidad de carga se incluye en las normas estructurales.
    • ZECon es distribuido por el área de productos Modular Room Systems de Zeppelin Rental GmbH
    Especificaciones
    • Corridor container short 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCF-2525EV_F3028
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de productosContainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)2438
    • Profundidad (mm)2438
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1800
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Descripción Uniclass 2015Containers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoF1030
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit