Publique sus productos
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    Traducido por Google,

    radio de giro interior
    neumáticos que no dejan marcas
    Protección de conducción de agujeros
    Supervisión de carga certificada
    Alarma de bajada
    soporte de material de tubería opcional disponible

    Especificaciones
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPASM08-SJ16
    • Familia de productoHeight access technology
    • Grupo de productosworking scaffolds and working platforms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)1370
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit