Publique sus productos
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

Traducido por Google,

neumáticos que no dejan marcas
Barandilla abatible ( a 1,79m )
Interruptor de ángulo de inclinación con alarma acústica




Especificaciones
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPASM10-SJ4626
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de productosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2150
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)2310
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit