Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Inicio
Categorías
Construcción
Obra
Scissor Lift ZS 115.117A
No disponible en Estados Unidos
Zeppelin Rental GmbH
Seguir
Scissor Lift ZS 115.117A
Traducido por Google,
Ver original
Ventajas: Interruptor de ángulo de inclinación con alarma acústica Barandilla abatible (a 1,80m) Neumáticos que no dejan huella
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
PASM12-3246
Familia de producto
Height access technology
Grupo de productos
working scaffolds and working platforms
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-03-13
Número de edición
1
Altura (mm)
2400
Ancho (mm)
1170
Profundidad (mm)
2440
Links
Links
Instalación URL
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Material secundario
Acero
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
2812
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Construcción - Obra
Clasificación IFC
Objeto
Código Uniclass 2015
TE_30_30_60_60
Descripción Uniclass 2015
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 Code
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 Título
Scissor Lift Platforms
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Productos similares
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Descargar
Manlift Group
JLG 800AJ
Descargar
Manlift Group
JLG 600AJ
Descargar
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Descargar
Manlift Group
JLG 1200SJP
Descargar
Manlift Group
JLG 4394RT
Descargar