Publique sus productos
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

Traducido por Google,
  • Solución completa para el guiado seguro de peatones en zonas de acera / apta para cierres completos de vías
  • Barrera con botonera ciega, rayada roja-blanca con lámina retrorreflectante
  • Accesorios: Placas de pie
Especificaciones
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVSV40
  • Familia de productoBarriers
  • Grupo de productosConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015EF_25_55
  • Descripción Uniclass 2015Barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemporary Security Barriers
  • Número OmniClass23-11 25 00
  • Título OmniClass Site Barrier Products

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit