Publique sus productos
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (B)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (B)

Traducido por Google,
  • Unidad básica compacta que permite un fácil transporte de personas y mercancías al lugar de montaje y desmontaje.
  • La práctica ayuda de montaje facilita el montaje básico del dispositivo.
  • Carga y descarga segura en todos los pisos.
  • El gran volumen de carga permite el transporte cómodo de materiales de construcción de todo tipo (p. ej. palets estandarizados).
  • Elevador de material para cargas pesadas y voluminosas y Plataforma de transporte para el transporte de hasta 7 personas.
  • Unidades de piso con puerta corredera con bloqueo mecánico en puntos de carga y descarga para protección contra caídas.
  • Además, existen las siguientes variantes de plataforma:

Variante 1: Plataforma "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ capacidad de carga máx. 1500kg

Variante 3: Plataforma "C" 1450 × 3100 × 1100/1800 mm/ capacidad de carga máx. 1000 kg.

Variante 4: Puerta para carga frontal, opcional para las 3 variantes de Plataforma.



Especificaciones
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1200
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A










Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUP12-G12ZP-B
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de productosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)2600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Construction lifts