Publique sus productos
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • La serie de contenedores ZECON
    • Los contenedores ZECon se han desarrollado para ofrecer sistemas modulares temporales, complejos y de alta calidad. Estas salas modulares energéticamente eficientes cumplen con los requisitos legales de ENEV 2016 para una vida útil superior a dos años, y pueden integrarse con sistemas de energías alternativas como instalaciones solares, eólicas y sistemas de recuperación de energía. También es posible tener sistemas de calefacción de agua caliente central que están conectados a un sistema de calefacción de distrito, en estos contenedores. Si lo solicita, le proporcionaremos un Certificado de Eficiencia Energética para su edificio.
    • Las dimensiones de la versión básica son 5000 x 2438 x 2800 mm (largo x ancho x alto). También ofrecemos la opción de combinar pasillo, escalera y módulos sanitarios. Los módulos se pueden apilar de forma que tengan una altura de hasta tres plantas. La información sobre la capacidad de carga se incluye en las normas estructurales.
    • ZECon es distribuido por el área de productos Modular Room Systems de Zeppelin Rental GmbH
    Especificaciones
    • Corridor container long 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCF-5025EV_F3028
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de productosContainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)4896
    • Profundidad (mm)2438
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Descripción Uniclass 2015Containers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoF1030
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa