Publique sus productos
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,
  • Ideal para una amplia gama de trabajos de instalación, cuidado y mantenimiento
  • Montaje rápido y sencillo sin herramientas
  • Bajo peso de transporte, diseño compacto, plegable, móvil
  • Fácil transporte incluso en áreas de trabajo estrechas a través de puertas y escaleras
  • La construcción simple garantiza una instalación sin errores y sin pérdida de piezas
Especificaciones
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGER300
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de productosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC002146
  • Nombre ETIMScaffold
  • Código Uniclass 2015TE_20_10_50_86
  • Descripción Uniclass 2015System scaffold
  • Número OmniClass23-23 25 00
  • Título OmniClass Scaffolding

Disponibilidad en regiones

Europa