Publique sus productos
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Traducido por Google,

Adecuado para monitorear áreas de tráfico, sitios de construcción, eventos y lugares públicos.

Especificaciones
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Especificaciones técnicas
  • Referenciameton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosInstallation systems for heights of 20 meters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)19830
  • Ancho (mm)3900
  • Profundidad (mm)1880
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 73 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstallation