Publique sus productos
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Mástil completamente automático, hidráulico de 9 m - extendido en aprox. 11 seg.
  • 170 horas de funcionamiento continuo sin repostar 8 x 250 W LED
  • Se garantiza una bandeja inferior cerrada a prueba de fugas, que todos los líquidos que se escapan permanecen en la carcasa

Especificaciones

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTLG-10LED
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosLighting pole, floodlight pole
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)2450
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa