Publique sus productos
Allright
ZERO

Allright

Traducido por Google,
Aplique de pared para instalación interior o exterior
Especificaciones
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAllright_wall_fixture
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de productosWall fixture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)66
  • Ancho (mm)268
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica