Publique sus productos
Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    Traducido por Google,

    Los recién llegados de 2023 a la familia Compose son lámparas de pie y de mesa, accesorios de pared y una versión más grande de la pantalla de metal. Estos completan la familia Compose y ofrecen una amplia gama de opciones. Compose es conocido por su multitud de expresiones, gracias a sus opciones versátiles. El objetivo es ofrecer un accesorio que se parezca más a una herramienta, o un instrumento, a partir del cual se pueda componer la música más hermosa. ¡Compongamos!

    Especificaciones
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompose-wall
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de productosWall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica