Publique sus productos
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Haze es una nueva lámpara colgante que es una interpretación moderna de una linterna oriental con collares que rematan una forma redondeada. La lámpara cuenta con una cubierta estirada tejida en 3D a medida que abraza con fuerza alrededor del globo con
    cuellos de madera arriba y abajo para ocultar los extremos de la tela y mantenerla ordenada. Nombrado HAZE por el efecto de desvanecimiento visual alrededor del borde. Este efecto se crea cuando la luz iluminada se enmascara gradualmente
    por el tejido cuando envuelve el difusor redondeado. Haze tiene una personalidad suave y accesible debido a su forma amigable y materiales accesibles con el tejido de punto melange y la madera natural. Bruma
    se sentaría cómodamente en el hogar o en la oficina y funcionaría bien solo o en grupo.
    Samuel Wilkinson: “La idea surgió por accidente después de probar algunos tejidos de punto en 3D para otro proyecto sobre una forma redonda en el estudio. Por casualidad notamos este efecto de neblina que sucedió cuando la luz
    se desvaneció alrededor de la forma debido al grosor de la tela. A partir de este descubrimiento, se trató de desarrollar los elementos para refinar el diseño y tratar de unirlo de una manera atractiva”.

    Especificaciones
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHaze
    • Familia de productoHaze
    • Grupo de productosPendants
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)352
    • Ancho (mm)372
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares