Publique sus productos
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Traducido por Google,

    Terminar :

    Aluminio inyectado pintado en color negro RAL 9005. Difusor en acrílico prismático.
    Otros colores bajo pedido.

    Información LED:

    Potencia del sistema: 10W. Luminaria Flujo Luminoso 660LM. TCC 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Se puede entregar con 2700K, 4000K bajo pedido.

    Instalación:

    En la pared.

    Conexión:

    Bloque de terminales 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Diseño:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialumo-wall
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de productosWall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)253
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares