Publique sus productos
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Traducido por Google,
    accesorio de piso
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilo_floor_fixture
    • Familia de productoSilo
    • Grupo de productosFloor fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1340
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descripción Uniclass 2015Free standing luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica