Publique sus productos
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
    ZERO

    Silo Trio Pendant fixture

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Accesorio colgante
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2014.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilo_Trio_pendant
    • Familia de productoSilo Trio
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)1050
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica