Publique sus productos
Top
ZERO

Top

Traducido por Google,
Accesorio colgante
Especificaciones
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTop_linear_pendant_Top_2
  • Familia de productoTop
  • Grupo de productosPendant
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)5.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica