Publique sus productos
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una familia de luminarias escultóricas y fáciles de colocar, diseñadas para iluminar vías, caminos, fachadas y áreas bajo techos. La escala ordenada y la presentación moderada están inspiradas en señales de tiempos antiguos y Pathfinder crea dirección y define el lugar de una manera muy efectiva. IP65 Con módulo LED incorporado.
    Especificaciones
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation On wall. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall
    • Familia de productoPathfinder
    • Grupo de productosWall
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica