Publique sus productos
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump

    Model 73 Sump Pump

    Traducido por Google,

    Nuestra bomba de sumidero Modelo 73 está diseñada para eliminar el agua subterránea no deseada en aplicaciones de sumidero de sótanos residenciales. El Modelo 73 de 0.33 HP es una opción económica cuando se requiere una bomba de sumidero. El Modelo 73 es compacto, ligero y económico. Además, es una bomba de sumidero completamente automática con un interruptor de flotador de acción rápida incorporado, por lo que puede instalarse en minutos y funcionar de manera confiable durante años. La carcasa del motor y la carcasa de la bomba del Modelo 73 están construidas de hierro fundido para maximizar la disipación de calor y brindarle la resistencia adicional de una descarga de hierro fundido. La tapa y la base están construidas de plástico de ingeniería. Este plástico duradero permite que el Modelo 73 soporte una amplia variedad de condiciones de sumidero de sótano. El impulsor de vórtice de plástico de ingeniería resistente a la corrosión tiene una superficie lisa que permite que el agua y los sólidos pasen libremente a través de la bomba.

    Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumpla con sus expectativas y le brinde tranquilidad desde el primer momento.

    Características y beneficios

    • Motor lleno de aceite y carcasa de hierro fundido para una óptima disipación del calor, lo que evita el sobrecalentamiento de la bomba.
    • Bomba automática con interruptor de acción rápida integrado, preajustado, fiable y de eficacia probada, que facilita la instalación.
    • Impulsor de vórtice de plástico de ingeniería resistente a la corrosión que permite el paso libre de sólidos, lo que evita obstrucciones y reduce el tiempo de inactividad.
    • Protector de flotador de acero inoxidable que evita que se acumule material o residuos en el flotador, asegurando un funcionamiento correcto en todo momento.
    • Su diseño compacto y ligero permite que la bomba quepa en pozos de drenaje de tan solo 10 pulgadas de diámetro.
    • El acabado epoxi proporciona resistencia a la corrosión y prolonga la vida útil de la bomba en aplicaciones residenciales de sumidero.
    • Los tornillos y los herrajes de montaje del cable, fabricados en acero inoxidable, son resistentes a la corrosión, lo que garantiza que la bomba pueda utilizarse durante años.
    • 100% probada en fábrica: cada bomba se sumerge en agua y se prueba en la fábrica para garantizar que funcione como se espera cuando la reciba.
    • Incluye una garantía limitada de 2 años que protege su inversión y le brinda la tranquilidad que espera de un producto de calidad.
    Especificaciones
    • Shipping Weight: 20.39 lbs

      Shipping Dimensions: Height 10 3/8 in x Width 7 3/4 in x Length 10 in.

      Horsepower: 0.33

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 5.5

      Hertz: 60

      RPM: 3450

      Discharge: 1-1/2" NPT

      Solids Handling: 1/2" (12 mm) spherical solids

      On/Off Points: 7-1/4" (18.4 cm) / 3" (7.6 cm)

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Impeller Type: Vortex

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodel-73-sump-pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de productosSump Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
    • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica